17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

クリップ(マグネット付/青)

クリップ(マグネット付/青)
通常単価(税別)
586円~851円
税込単価
645円~936円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

綴り枚数

サイズ

耐荷重

最小発注数量
31mm
A4用紙30枚
31×35×22(H)mm
0.12kg
1個
40mm
A4用紙90枚
40×51×25(H)mm
0.36kg
1個
50mm
A4用紙110枚
50×65×35(H)mm
0.44kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
3日目
717円
( 789円 )
3日目
851円
( 936円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップ(マグネット付/青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ(マグネット付/青)
クリップ(マグネット付/赤・青)
43x53x33mm クリップ(マグネット付)
プラスチッククリップ
バインダークリップ(スチール)10個
25mm バインダークリップ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格586円-893円738円855円451円 -653円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質スチールABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂スチールニッケルメッキ
入数1個2個1個5個10個10個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト