17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

52x82x48mm フック(マグネット付)

52x82x48mm フック(マグネット付) EA762FG-141
通常単価(税別)
1,342
税込単価
1,476
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…52×82×48mm・重量(パッケージ含む)…97g・材質…本体:ABS樹脂、ヨ...

詳細を確認

型番:

EA762FG-141
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762FG-141の仕様・寸法情報

サイズ
52×82×48mm
材質
本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線
重量(パッケージ含む)
97g
耐荷重
7kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA762FG-141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342
( 1,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…52×82×48mm
・重量(パッケージ含む)…97g
・材質…本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線
・耐荷重…7kg
・かばんなど重さのあるものを掛けるのにぴったりです。
・フック部は錆に強いステンレス素材です。
・JAN:4548745620535

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

52x82x48mm フック(マグネット付)の型番EA762FG-141のページです。 型番EA762FG-141に関する仕様情報を記載しております。
52x82x48mm フック(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
52x82x48mm フック(マグネット付)
31x53x27mm フック(マグネット付/2個)
0.5kg フック(粘着付/3個)
0.4kg フック(粘着付/5個)
0.5kg フック(粘着付/4個)
1.2kg フック(粘着付/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,342922871820769786
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ52×82×48mm31×53×27mm22×43×21mm32×43×22mm22×32×16mm29×70×28mm
材質本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系本体:スチロール樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系
重量(パッケージ含む)97g46g22g30g16g29g
耐荷重7kg1kg(取付面に対し水平方向)、2kg(取付面に対し垂直方向)500g400g500g1.2kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト