ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

35mmx297mm 製本テープ(50枚)【50個入り】

35mmx297mm 製本テープ(50枚) EA762FE-435
通常単価(税別)
2,092円
税込単価
2,301円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…35×297mm(A4版)・テープ厚…0.17mm・A4長辺サイズなので、丸まら...

詳細を確認

型番:

EA762FE-435
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

EA762FE-435の仕様・寸法情報

入数
50枚入り
サイズ
35×297mm(A4版)
テープ厚
0.17mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762FE-435
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,092円
( 2,301円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…35×297mm(A4版)
・テープ厚…0.17mm
・A4長辺サイズなので、丸まらずきれいな仕上がりです。
・剥離紙に切れ目が入っているので、製本時の位置あわせに便利です。
・入数…50枚入り
・JAN:4548745480511

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

35mmx297mm 製本テープ(50枚)の型番EA762FE-435のページです。 型番EA762FE-435に関する仕様情報を記載しております。
35mmx297mm 製本テープ(50枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35mmx297mm 製本テープ(50枚)
450mm とじひも(100本)
450mm とじひも(100本)
35mmx 30m 製本テープ
製本テープ ペーパークロス 35mm×50m 黒 T-K435D
ファスナー ブリキ 35mm 50本 FA-10Z
メーカーエスコエスコエスコエスココクヨコクヨ
通常価格2,092円1,045円939円2,422円5,668円4,444円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目6日目
入数50枚入り100本100本---
サイズ35×297mm(A4版)-----
テープ厚0.17mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました