ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

35mmx 30m 製本テープ

35mmx 30m 製本テープ EA762FE-335
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・テープ幅…35mm・長さ…30m・厚み…0.12mm・製本後、割印が出来るよう、インクが...

詳細を確認

型番:

EA762FE-335
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762FE-335の仕様・寸法情報

テープ幅
35mm
厚み
0.12mm
長さ
30m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762FE-335
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422円
( 2,664円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープ幅…35mm
・長さ…30m
・厚み…0.12mm
・製本後、割印が出来るよう、インクがはじかない材質で作られています。
・エコマーク取得商品
・JAN:4548745480481

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

35mmx 30m 製本テープの型番EA762FE-335のページです。 型番EA762FE-335に関する仕様情報を記載しております。
35mmx 30m 製本テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35mmx 30m 製本テープ
450mm とじひも(100本)
450mm とじひも(100本)
35mmx297mm 製本テープ(50枚)
製本テープ ペーパークロス 35mm×10m 黒 T-435D
製本テープ 契約書割印用 35mm×10m T-F435
メーカーエスコエスコエスコエスココクヨコクヨ
通常価格2,422円1,045円939円2,092円1,323円1,323円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目2日目
テープ幅35mm-----
厚み0.12mm-----
長さ30m45cm45cm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました