ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

450mm とじひも(100本)【100個入り】

450mm とじひも(100本) EA762FE-1
通常単価(税別)
939円
税込単価
1,033円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・仕様…スフ糸16本織・長さ…45cm・入数…100本・JAN:4518340209183

型番:

EA762FE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

EA762FE-1の仕様・寸法情報

入数
100本
仕様
スフ糸16本織
長さ
45cm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762FE-1
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939円
( 1,033円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…スフ糸16本織
・長さ…45cm
・入数…100本
・JAN:4518340209183

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

450mm とじひも(100本)の型番EA762FE-1のページです。 型番EA762FE-1に関する仕様情報を記載しております。
450mm とじひも(100本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450mm とじひも(100本)
450mm とじひも(100本)
35mmx297mm 製本テープ(50枚)
35mmx 30m 製本テープ
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸32本) 450mm ツ-100
つづりひも セル先 100本入 (R-PET糸32本) 450mm ツ-E100
メーカーエスコエスコエスコエスココクヨコクヨ
通常価格939円1,045円2,092円2,422円1,507円1,507円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
入数100本100本50枚入り---
仕様スフ糸16本織スフ糸・PR糸32本織----
長さ45cm45cm-30m--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました