ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

55mm クリップ(OD色/10個)【10個入り】

55mm クリップ(OD色/10個) EA762FB-205
通常単価(税別)
526円
税込単価
579円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄・サイズ…17.5×30×55(H)mm・10個入り・JAN:454874526...

詳細を確認

型番:

EA762FB-205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA762FB-205の仕様・寸法情報

材質
鉄
サイズ
17.5×30×55(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA762FB-205
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526円
( 579円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄
・サイズ…17.5×30×55(H)mm
・10個入り
・JAN:4548745268409

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

55mm クリップ(OD色/10個)の型番EA762FB-205のページです。 型番EA762FB-205に関する仕様情報を記載しております。
55mm クリップ(OD色/10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55mm クリップ(OD色/10個)
55mm クリップ(ステンレス製/5個)
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)
厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)
18x45x35mm クリップ(マグネット付)
43x53x33mm クリップ(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格526円931円1,021円1,021円723円738円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質鉄ステンレス18-8(SUS304)ステンレスステンレスABS樹脂ABS樹脂
サイズ17.5×30×55(H)mm17(W)×26(D)×55(H)mm16(W)×11(D)×4.8(H)mm16(W)×11(D)×6.4(H)mm35(W)×45(D)×18(H)mm43(W)×53(D)×33(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました