ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

190x30x30mm 万能クリップ

190x30x30mm 万能クリップ EA762FB-190
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…190(W)×30(D)×30(H)mm・重量…37g・用...

詳細を確認

型番:

EA762FB-190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762FB-190の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン
サイズ
190(W)×30(D)×30(H)mm
重量
37g
用途
袋の口止め、封印に。
耐冷温度
-30℃
耐熱温度
110℃

型番リスト

表示件数
型番
EA762FB-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562円
( 618円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…190(W)×30(D)×30(H)mm
・重量…37g
・用途…袋の口止め、封印に。
・耐熱温度…110℃
・耐冷温度…-30℃
・安全ストッパー(黄色のリング)付
・ワンタッチで留められる強力なクリップです。
・JAN:4548745754667

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

190x30x30mm 万能クリップの型番EA762FB-190のページです。 型番EA762FB-190に関する仕様情報を記載しております。
190x30x30mm 万能クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190x30x30mm 万能クリップ
55mm クリップ(ステンレス製/5個)
18x45x35mm クリップ(マグネット付)
43x53x33mm クリップ(マグネット付)
55mm クリップ(OD色/10個)
厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格562円931円723円738円526円1,021円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリプロピレンステンレス18-8(SUS304)ABS樹脂ABS樹脂鉄ステンレス
サイズ190(W)×30(D)×30(H)mm17(W)×26(D)×55(H)mm35(W)×45(D)×18(H)mm43(W)×53(D)×33(H)mm17.5×30×55(H)mm16(W)×11(D)×6.4(H)mm
重量37g10g(1個あたり)----
用途袋の口止め、封印に。-----
耐冷温度-30℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました