ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
アルミガラスクロステープ【3個入り】
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
![[プリンター&ファックス] クリーニングシート EA762EF-1](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007422888/223007422888_20231023102541.jpg)
【商品仕様】
・インクジェットプリンター、FAXなどのOA機器用のクリーニングシートで、本シートを通すだけで、紙送りローラーの汚れを吸着して取り除きます。繰り返しご使用いただけ経済的です。
・A4サイズ1枚入
・レーザープリンターやコピー機にも使用可能。
・JAN:4518340396982

山崎産業
自由ほうきA

トラスコ中山
自由ほうき スペア(金具あり)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010331757/223010331757_20230801115839.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
0通常価格(税別):3,931円~

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

エスコ
8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
0通常価格(税別):549円

エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
0通常価格(税別):628円

エスコ
AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)
0通常価格(税別):4,925円~

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

三商
USB延長ケーブル KU-EN3K 3m
0通常価格(税別):2,306円

MOTTERU
モバイルバッテリー(MOT-MB20001)
0通常価格(税別):9,135円

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):2,844円~