ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)【5個入り】

[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本) EA762EB-411
通常単価(税別)
1,402円
税込単価
1,542円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA762EB-40A用替カッターマット・A4用・入数…5本・JAN:451834049...

詳細を確認

型番:

EA762EB-411
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA762EB-411の仕様・寸法情報

入数
5本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762EB-411
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,402円
( 1,542円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA762EB-40A用替カッターマット
・A4用
・入数…5本
・JAN:4518340496101

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)の型番EA762EB-411のページです。 型番EA762EB-411に関する仕様情報を記載しております。
[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)
カッターマット(EA762EB-42,42A用/5本)
替 刃(EA762EB-40~42A用・丸刃/2枚)
替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚)
EA762EB-29A、31A用替刃
MAITZ 40DX用受木(10本入り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコMAITZ(マイツコーポレーション)
通常価格1,402円1,573円1,033円1,033円1,003円9,185円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目4日目
入数5本5本2枚2枚--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました