ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

A4/E型 クリップホルダー

A4/E型 クリップホルダー EA762DB-23
通常単価(税別)
1,972円
税込単価
2,169円
通常出荷日:3日目

・細菌やカビの防止に有効な抗菌仕様ですので、病院での使用にも最適です。

型番:

EA762DB-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762DB-23の仕様・寸法情報

詳細1
A4判E型2つ折式
表紙
ビニールシート貼り
サイズ
330×230×18mm
詳細2
ペンホルダー付
カラー
ダークブルー
芯材
再生紙

型番リスト

表示件数
型番
EA762DB-23

カラー

最小発注数量
ダークブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,972円
( 2,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・細菌やカビの防止に有効な抗菌仕様ですので、病院での使用にも最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4/E型 クリップホルダーの型番EA762DB-23のページです。 型番EA762DB-23に関する仕様情報を記載しております。
A4/E型 クリップホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4/E型 クリップホルダー
[A4判S型]リングファイル(テコ付2穴リングとじ具)
A4/E型 クリップボード
A4/S型 クリップボード
A4/E型 マグネットホルダー
[A4判S型]316x227mm クリップ式ファイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,972円1,171円947円947円2,295円 -516円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1A4判E型2つ折式A4判S型PET樹脂製1.5mm厚A4判S型A4判E型A4判S型
表紙ビニールシート貼りPPシート----
サイズ330×230×18mm250(W)×22(D)×310(H)mm313×226mm226×313mm340×235×15mm227×316(H)mm
詳細2ペンホルダー付テコ付2穴リングとじ具吊下げ金具付吊下げ金具付2つ折式PPシート製(0.5mm厚)
芯材再生紙-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました