17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

A4/E型 マグネットホルダー

A4/E型 マグネットホルダー
通常単価(税別)
2,2952,361
税込単価
2,5252,597
通常出荷日:3日目

・強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブルー
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295
( 2,525 )
3日目
2,361
( 2,597 )
3日目

詳細情報

基本情報

・強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4/E型 マグネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4/E型 マグネットホルダー
A4/E型 クリップボード
A4/S型 クリップボード
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
[A4判S型]ポケットファイル(6ポケット)
A4/E型 クリップホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,295-947947528 -7021,972
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1A4判E型PET樹脂製1.5mm厚A4判S型A4判S型A4判S型A4判E型2つ折式
サイズ340×235×15mm313×226mm226×313mm237(W)×10(D)×320(H)mm237(W)×10(D)×320(H)mm330×230×18mm
詳細22つ折式吊下げ金具付吊下げ金具付A3サイズ、クリアファイルも収納可能A3サイズ、クリアファイルも収納可能ペンホルダー付
詳細3マグネット付A4判E型PET樹脂製1.5mm厚背見出し、カードポケット付背見出し、カードポケット付-
詳細4オレフィン素材貼り+芯材古紙100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト