17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

クリップボード(アルミ製)

クリップボード(アルミ製)
通常単価(税別)
1,3462,404
税込単価
1,4812,644
通常出荷日:3日目

・プラスチック製よりも丈夫で耐久性に優れています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

サイズ

最小発注数量
伝票用
100×220mm
1個
A4判E型
220×310mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
3日目
2,404
( 2,644 )
3日目

詳細情報

基本情報

・プラスチック製よりも丈夫で耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップボード(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップボード(アルミ製)
S型 クリップボード
クリップファイル(マグネットクリップ付)
335×244mmクリップファイル(三つ折り)
A4 たて型カルテホルダー(10枚)
[A4判]ドキュメントホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,346-633 -9561,3121,519989
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目3日目
材質アルミニウム表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用PP再生発泡PP(1.8mm厚)ポリプロピレンPP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト