17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[A4判S型]レバーアーチファイル

[A4判S型]レバーアーチファイル
通常単価(税別)
2,353円
税込単価
2,588円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブルー
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,353円
( 2,588円 )
3日目
2,353円
( 2,588円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[A4判S型]レバーアーチファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[A4判S型]レバーアーチファイル
[A4判S型]レターファイル
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型] パイプ式保存ファイル
[A4判S型]パームファイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,353円707円1,017円 -1,053円 -880円863円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
詳細1A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型
収容枚数470枚(47mm厚)120枚(12mm厚)300枚(30mm厚)300枚(30mm厚)500枚(50mm厚)100枚(10mm厚)
サイズ282(W)×74(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm226(W)×36(D)×307(H)mm226(W)×36(D)×307(H)mm237(W)×67(D)×307(H)mm244(W)×18(D)×307(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト