17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

リングファイル(伝票用)【10個入り】

リングファイル(伝票用)
通常単価(税別)
5,300円~6,069円
税込単価
5,830円~6,676円
通常出荷日:3日目~6日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

収容枚数

サイズ

最小発注数量
180枚
145×285×35mm
1パック

10個入り

310枚
145×295×47mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300円
( 5,830円 )
3日目
6,069円
( 6,676円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングファイル(伝票用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングファイル(伝票用)
[A4判S型]リングファイル(テコ付2穴リングとじ具)
[A4判S型]EA762CC-20、-25、(旧)EA762CC-20A用ポケット
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
[A4判S型]ポケットファイル(6ポケット)
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,300円-1,171円805円528円 -702円692円
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1伝票用A4判S型EA762CC-20、-25、(旧)EA762CC-20A用ポケットA4判S型A4判S型A4判S型
入数10冊1冊10枚1冊1冊1冊
詳細22穴リングとじ具テコ付2穴リングとじ具A4判S型A3サイズ、クリアファイルも収納可能A3サイズ、クリアファイルも収納可能背紙差替式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト