17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

A3/E型 両開きパイプ式ファイル

A3/E型 両開きパイプ式ファイル
通常単価(税別)
2,7312,995
税込単価
3,0043,295
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

収容枚数(とじ厚)

最小発注数量
307×447×51mm
300枚(30mm)
1個
307×447×71mm
500枚(50mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731
( 3,004 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A3/E型 両開きパイプ式ファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A3/E型 両開きパイプ式ファイル
[A4判E型]パイプ式ファイル
A4/E型 クリップホルダー
A4/E型 クリップボード
A4/E型 マグネットホルダー
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,731-1,451 -1,9729472,295 -692
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1A3判E型A4判E型A4判E型2つ折式PET樹脂製1.5mm厚A4判E型A4判S型
詳細2インデックス5枚付インデックス5枚付ペンホルダー付吊下げ金具付2つ折式背紙差替式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト