ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

[A4判S型] パイプ式保存ファイル

[A4判S型] パイプ式保存ファイル EA762CL-1B
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円
通常出荷日:3日目

・書類の長期保存に便利な厚型ファイルです。

型番:

EA762CL-1B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762CL-1Bの仕様・寸法情報

詳細1
A4判S型
収容枚数
500枚(50mm厚)
入数
1冊
サイズ
237(W)×67(D)×307(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA762CL-1B

入数

最小発注数量
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880円
( 968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・書類の長期保存に便利な厚型ファイルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[A4判S型] パイプ式保存ファイルの型番EA762CL-1Bのページです。 型番EA762CL-1Bに関する仕様情報を記載しております。
[A4判S型] パイプ式保存ファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[A4判S型] パイプ式保存ファイル
[A4判S型]レターファイル
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
[A4判S型]パームファイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格880円707円1,017円 -1,053円 -692円863円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
詳細1A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型
収容枚数500枚(50mm厚)120枚(12mm厚)300枚(30mm厚)300枚(30mm厚)120枚(12mm厚)100枚(10mm厚)
サイズ237(W)×67(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm226(W)×36(D)×307(H)mm226(W)×36(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm244(W)×18(D)×307(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました