ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

[A4判S型]名刺ホルダー

[A4判S型]名刺ホルダー EA762CJ-71
通常単価(税別)
2,925円
税込単価
3,218円
通常出荷日:3日目

・タテ入れ差し替え式・2色のカラー背ラベル付

型番:

EA762CJ-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762CJ-71の仕様・寸法情報

詳細1
A4判S型
穴数
30穴
サイズ
317×259×30mm
詳細2
タテ入れ差し替え式
収容数
504名
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762CJ-71

サイズ

収容数

最小発注数量
317×259×30mm
504名
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,925円
( 3,218円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・タテ入れ差し替え式
・2色のカラー背ラベル付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[A4判S型]名刺ホルダーの型番EA762CJ-71のページです。 型番EA762CJ-71に関する仕様情報を記載しております。
[A4判S型]名刺ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[A4判S型]名刺ホルダー
[A4判S型]クリアーバインダー
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
[A4判]ドキュメントホルダー
[A4判S型]ポケットファイル(6ポケット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,925円3,000円1,017円 -528円 -989円702円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判A4判S型
穴数30穴30穴----
詳細2タテ入れ差し替え式透明PPポケット20枚、カラー台紙付角金具付A3サイズ、クリアファイルも収納可能12仕切り、13ポケットA3サイズ、クリアファイルも収納可能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました