ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

95x60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)【10個入り】

95x60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚) EA762CH-10
通常単価(税別)
889円
税込単価
978円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適合カードサイズ…90×55mm(名刺1枚を収納可)・材質…ポリプロピレン・重量(1パッ...

詳細を確認

型番:

EA762CH-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA762CH-10の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン
重量(1パック10枚あたり)
27g
適合カードサイズ
90×55mm(名刺1枚を収納可)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762CH-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889円
( 978円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合カードサイズ…90×55mm(名刺1枚を収納可)
・材質…ポリプロピレン
・重量(1パック10枚あたり)…27g
・クリアフォルダーや、SDケース等に名刺を貼り付けることが出来ます。
・貼り付けたあとも、名刺の出し入れがスムーズにできます。
・10枚入りです。
・JAN:4548745640519

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

95x60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)の型番EA762CH-10のページです。 型番EA762CH-10に関する仕様情報を記載しております。
95x60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
95x60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)
A4 たて型カルテホルダー(10枚)
クリアーファイル(両端ファスナー付)
クリップファイル(マグネットクリップ付)
[A4判]ドキュメントホルダー
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格889円1,519円2,860円956円989円3,041円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリプロピレンポリプロピレンオレフィン系樹脂PPPP再生ポリプロピレン
重量(1パック10枚あたり)27g-----
適合カードサイズ90×55mm(名刺1枚を収納可)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました