17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[A4判S型]ホックルファイル【10個入り】

[A4判S型]ホックルファイル
通常単価(税別)
5,5665,897
税込単価
6,1236,487
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

収容枚数

入数

サイズ

最小発注数量
100枚(10mm厚)
10冊
240(W)×20(D)×307(H)mm
1パック

10個入り

150枚(15mm厚)
10冊
240(W)×25(D)×307(H)mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,897
( 6,487 )
3日目
5,566
( 6,123 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[A4判S型]ホックルファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[A4判S型]ホックルファイル
[A4判S型]レターファイル
[A4判S型]名刺ホルダー
[A4判S型]クリアーバインダー
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型]スプリングファイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,566-7072,9253,0001,017 -1,053 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
詳細1A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト