17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)20冊【20個入り】

[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)20冊
通常単価(税別)
7,757円
税込単価
8,533円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブルー
1パック

20個入り

グリーン
1パック

20個入り

クリアー
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,757円
( 8,533円 )
3日目
7,757円
( 8,533円 )
3日目
7,757円
( 8,533円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)20冊のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)20冊
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
[A4判S型]316x227mm クリップ式ファイル
[A4判S型]リングファイル(テコ付2穴リングとじ具)
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,757円692円516円 -1,171円1,017円 -528円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1背紙差替式A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型A4判S型
収容枚数120枚(12mm厚)120枚(12mm厚)20枚130枚300枚(30mm厚)-
入数20冊1冊1冊1冊-1冊
サイズ225(W)×18(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm227×316(H)mm250(W)×22(D)×310(H)mm226(W)×36(D)×307(H)mm237(W)×10(D)×320(H)mm
詳細2A4判S型背紙差替式PPシート製(0.5mm厚)テコ付2穴リングとじ具角金具付A3サイズ、クリアファイルも収納可能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト