ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

A4 レポートファイル

通常単価(税別)
495円
税込単価
545円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・A4判S型・収容枚数…約100枚・サイズ…230(W)×308(H)mm・再生PP(0....

詳細を確認

型番:

EA762CF-161
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762CF-161の仕様・寸法情報

収容枚数
約100枚
サイズ
230(W)×308(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA762CF-161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495円
( 545円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・A4判S型
・収容枚数…約100枚
・サイズ…230(W)×308(H)mm
・再生PP(0.3mm厚)
・背幅12mmまで伸びます。
・薄型なのに大容量で、書類の厚さに合わせて背幅が変わります。
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340973497

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4 レポートファイルの型番EA762CF-161のページです。 型番EA762CF-161に関する仕様情報を記載しております。
A4 レポートファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 レポートファイル
A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]
[A4判S型]レターファイル
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型]スプリングファイル
[A4判S型] パイプ式保存ファイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格495円813円707円1,017円 -1,053円 -880円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
収容枚数約100枚20枚(2mm厚)120枚(12mm厚)300枚(30mm厚)300枚(30mm厚)500枚(50mm厚)
サイズ230(W)×308(H)mm225(W)×7(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm226(W)×36(D)×307(H)mm226(W)×36(D)×307(H)mm237(W)×67(D)×307(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました