ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)

A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー) EA762CF-151
通常単価(税別)
864円
税込単価
950円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・A4判S型(紐付)・サイズ…220×302(H)mm・収容枚数…約1000枚・背幅が最大...

詳細を確認

型番:

EA762CF-151
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762CF-151の仕様・寸法情報

収容枚数
約1000枚
サイズ
220×302(H)mm
カラー
ネイビーブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762CF-151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864円
( 950円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・A4判S型(紐付)
・サイズ…220×302(H)mm
・収容枚数…約1000枚
・背幅が最大10cmまで伸びます。
・丈夫なPP製ファイルで長期保存に最適です。
・カラー…ネイビーブルー
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340973466

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)の型番EA762CF-151のページです。 型番EA762CF-151に関する仕様情報を記載しております。
A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)
A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)
[A4判S型] パイプ式保存ファイル
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)20冊
A4 レポートファイル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格864円906円880円692円7,757円495円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
収容枚数約1000枚約1200枚500枚(50mm厚)120枚(12mm厚)120枚(12mm厚)約100枚
サイズ220×302(H)mm220×302(H)mm237(W)×67(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm230(W)×308(H)mm
カラーネイビーブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました