ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)

A4 伸縮式ファイル(両とじ具式) EA762CF-150
通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・A4判S型・収容枚数…約1200枚・サイズ…220×302(H)mm・背幅が最大12cm...

詳細を確認

型番:

EA762CF-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762CF-150の仕様・寸法情報

収容枚数
約1200枚
サイズ
220×302(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA762CF-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・A4判S型
・収容枚数…約1200枚
・サイズ…220×302(H)mm
・背幅が最大12cmまで伸びます。
・両とじ具式
・丈夫で水に強く、汚れにくいです。
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340973459

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)の型番EA762CF-150のページです。 型番EA762CF-150に関する仕様情報を記載しております。
A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)
A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)
[A4判S型]リングファイル(2穴リングとじ具)
[A4判S型]リングファイル(テコ付2穴リングとじ具)
[A4判S型] パイプ式保存ファイル
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格906円864円856円 -1,171円880円692円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
収容枚数約1200枚約1000枚180枚130枚500枚(50mm厚)120枚(12mm厚)
サイズ220×302(H)mm220×302(H)mm238(W)×35(D)×307(H)mm250(W)×22(D)×310(H)mm237(W)×67(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました