ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

[A4判]316x227mm クリップ式ファイル【20個入り】

[A4判]316x227mm クリップ式ファイル EA762CB-75
通常単価(税別)
5,541円
税込単価
6,095円
通常出荷日:3日目

・ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。

型番:

EA762CB-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

EA762CB-75の仕様・寸法情報

詳細1
A4判
入数
20冊
詳細2
PPシート製(0.5mm厚)
収納枚数
20枚
カラー
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762CB-75

カラー

最小発注数量
ブラック
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541円
( 6,095円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[A4判]316x227mm クリップ式ファイルの型番EA762CB-75のページです。 型番EA762CB-75に関する仕様情報を記載しております。
[A4判]316x227mm クリップ式ファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[A4判]316x227mm クリップ式ファイル
[A4判S型]316x227mm クリップ式ファイル
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
[A4判]ドキュメントホルダー
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
[A4判S型]ポケットファイル(6ポケット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,541円516円 -692円989円528円 -702円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1A4判A4判S型A4判S型A4判A4判S型A4判S型
入数20冊1冊1冊-1冊1冊
詳細2PPシート製(0.5mm厚)PPシート製(0.5mm厚)背紙差替式12仕切り、13ポケットA3サイズ、クリアファイルも収納可能A3サイズ、クリアファイルも収納可能
収納枚数20枚--約200枚(コピー用紙)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました