ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

A4 たて型カルテホルダー(10枚)【10個入り】

A4 たて型カルテホルダー(10枚) EA762CB-21
通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…230×325mm・A4判タテ型、見出し紙付・0.2mm厚...

詳細を確認

型番:

EA762CB-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA762CB-21の仕様・寸法情報

入数
10枚
材質
ポリプロピレン
サイズ
230×325mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762CB-21
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…230×325mm
・A4判タテ型、見出し紙付
・0.2mm厚
・IDカード用ストッパー付
・入数…10枚
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340400788

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 たて型カルテホルダー(10枚)の型番EA762CB-21のページです。 型番EA762CB-21に関する仕様情報を記載しております。
A4 たて型カルテホルダー(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 たて型カルテホルダー(10枚)
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
[A4判S型]ポケットファイル(6ポケット)
[A4判S型]フラットファイル(収容枚数180枚)
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,519円3,041円528円 -702円1,243円692円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数10枚30枚1冊1冊10冊1冊
材質ポリプロピレン再生ポリプロピレンPPPP--
サイズ230×325mm310×245×0.2(厚)mm237(W)×10(D)×320(H)mm237(W)×10(D)×320(H)mm231(W)×18(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました