ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]【5個入り】

通常単価(税別)
813円
税込単価
894円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・A4判S型・収容枚数…20枚(2mm厚)・サイズ…225(W)×7(D)×307(H)m...

詳細を確認

型番:

EA762CB-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA762CB-20の仕様・寸法情報

収容枚数
20枚(2mm厚)
入数
5冊
サイズ
225(W)×7(D)×307(H)mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762CB-20
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813円
( 894円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・A4判S型
・収容枚数…20枚(2mm厚)
・サイズ…225(W)×7(D)×307(H)mm
・スライド式とじ具
・スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
・入数…5冊
・JAN:4548745373530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]の型番EA762CB-20のページです。 型番EA762CB-20に関する仕様情報を記載しております。
A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)20冊
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
[A4判S型]316x227mm クリップ式ファイル
[A4判S型]フラットファイル(収容枚数180枚)
[A4判S型]リングファイル(テコ付2穴リングとじ具)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格813円7,757円692円516円 -1,243円1,171円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
収容枚数20枚(2mm厚)120枚(12mm厚)120枚(12mm厚)20枚180枚(15mm厚)130枚
入数5冊20冊1冊1冊10冊1冊
サイズ225(W)×7(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm225(W)×18(D)×307(H)mm227×316(H)mm231(W)×18(D)×307(H)mm250(W)×22(D)×310(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました