17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

データバインダー

データバインダー
通常単価(税別)
3,885円~4,289円
税込単価
4,274円~4,718円
通常出荷日:3日目

・とじ具が2段階で平らに開くので、リーフを閉じたまま書き込み可。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

穴数

最小発注数量
A4判S型
30穴
1個
B5判S型
26穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,289円
( 4,718円 )
3日目
3,885円
( 4,274円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・とじ具が2段階で平らに開くので、リーフを閉じたまま書き込み可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データバインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データバインダー
[A4判S型]リングファイル(テコ付2穴リングとじ具)
A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]
[A4判S型]316x227mm クリップ式ファイル
[A4判S型]レターファイル(背紙差替式)
[A4判S型]フラットファイル(収容枚数180枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,885円-1,171円813円516円 -692円1,243円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
表紙総布貼PPシート----
収容枚数200枚130枚20枚(2mm厚)20枚120枚(12mm厚)180枚(15mm厚)
入数1冊1冊5冊1冊1冊10冊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト