ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125x92x18mm 角形朱肉

125x92x18mm 角形朱肉 EA762AD-9
通常単価(税別)
3,360
税込単価
3,696
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・盤面サイズ…105×63mm・サイズ…125×92×18mm・油性顔料インク・捺印後約3...

詳細を確認

型番:

EA762AD-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762AD-9の仕様・寸法情報

盤面サイズ
105×63mm
サイズ
125×92×18mm

型番リスト

表示件数
型番
EA762AD-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・盤面サイズ…105×63mm
・サイズ…125×92×18mm
・油性顔料インク
・捺印後約3秒でインクが乾きます。
・浸透性朱液の為、フタをあけたままでも、パッドはほとんど乾燥しません。
・大きなハンコも角印も楽に押せます。
・JAN:4518340406131

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125x92x18mm 角形朱肉の型番EA762AD-9のページです。 型番EA762AD-9に関する仕様情報を記載しております。
125x92x18mm 角形朱肉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125x92x18mm 角形朱肉
112x82x16mm 瞬乾スタンプ
78mm 瞬乾朱肉
2段式 [赤・黒]スタンプ台
[EA762AK-1用]カートリッジ
84x66x17mm 瞬乾スタンプ台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3601,9312,6012,7649221,443
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
盤面サイズ105×63mm93×54mmφ63mm93×54mm--
サイズ125×92×18mm112(W)×82(D)×16(H)mmφ78×20mm115×105×28mm24(W)×21(D)×19(H)mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました