17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

瞬乾朱肉

瞬乾朱肉
通常単価(税別)
1,414円~2,110円
税込単価
1,555円~2,321円
通常出荷日:3日目

・捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

盤面サイズ

ケースサイズ

重量

最小発注数量
φ32mm(30号)
φ50×20mm
26g
1個
42mm(40号)
φ60×21mm
35g
1個
φ54mm
φ72×21mm
49g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
3日目
1,913円
( 2,104円 )
3日目
2,110円
( 2,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬乾朱肉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬乾朱肉
78mm 瞬乾朱肉
瞬乾用補充インク
瞬乾スタンプ台 中形(2号)
瞬乾スタンプ台 専用補充インク
速乾シヤチハタ朱肉 30号
メーカーエスコエスコエスコマックス(文具)マックス(文具)シヤチハタ
通常価格1,414円-2,601円1,258円1,347円1,058円956円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト