ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)【100個入り】

303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚) EA761HE-71
通常単価(税別)
2,397
税込単価
2,637
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…A4サイズ(216×303mm)・枚数…100枚・厚さ…100ミクロン・材質…ポ...

詳細を確認

型番:

EA761HE-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

EA761HE-71の仕様・寸法情報

材質
ポリエステル
サイズ
A4サイズ(216×303mm)
厚さ
100ミクロン
枚数
100枚

型番リスト

表示件数
型番
EA761HE-71
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…A4サイズ(216×303mm)
・枚数…100枚
・厚さ…100ミクロン
・材質…ポリエステル
・A4サイズの用紙のラミネートにぴったりなラミネートフィルムです。
・A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできます。
・A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことにより、加工時間が約30%短縮されます。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
・JAN:4518340186217

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)の型番EA761HE-71のページです。 型番EA761HE-71に関する仕様情報を記載しております。
303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)
ラミネートフィルム
ラミネートフィルム(片面マット)
ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)
ラミネーター用フィルム
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3972,884 -2,448 -453 -1,308 -14,675
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル-
サイズA4サイズ(216×303mm)----490(W)×154(D)×80(H)mm
厚さ100ミクロン250ミクロン100ミクロン100ミクロン150ミクロン-
枚数100枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました