17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ラミネートフィルム【50個入り】

ラミネートフィルム
通常単価(税別)
2,884円~4,428円
税込単価
3,172円~4,871円
通常出荷日:3日目

・厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム50枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

用途

最小発注数量
216×303mm
A4サイズ
1パック

50個入り

303×426mm
A3サイズ
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,884円
( 3,172円 )
3日目
4,428円
( 4,871円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム50枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミネートフィルムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラミネートフィルム
5
満足度:5.0
分厚くてしっかりしてます。 折り曲げたくなかったり、しっかり保護したい場合によいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートフィルム
ラミネートフィルム(片面マット)
303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)
ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)
ラミネーター用フィルム
ラミネートフィルム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアイリスオーヤマ
通常価格2,884円-2,448円 -2,397円453円 -1,308円 -568円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル-
厚さ250ミクロン100ミクロン100ミクロン100ミクロン150ミクロン-
入数50枚100枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト