17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)【20~100個入り】

通常単価(税別)
4533,124
税込単価
4983,436
通常出荷日:3日目

エスコ ラミネーター ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細1

用途

最小発注数量
60×95mm
入数:20枚
名刺
1パック

20個入り

95×135mm
入数:20枚
写真L判
1パック

20個入り

106×154mm
入数:20枚
はがき
1パック

20個入り

134×188mm
入数:20枚
B6
1パック

20個入り

154×216mm
入数:20枚
A5
1パック

20個入り

216×303mm
入数:20枚
A4
1パック

20個入り

263×370mm
入数:20枚
B4
1パック

20個入り

303×426mm
入数:20枚
A3
1パック

20個入り

188×263mm
入数:100枚
B5
1パック

100個入り

263×370mm
入数:100枚
B4
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
3日目
530
( 583 )
3日目
593
( 652 )
3日目
637
( 701 )
3日目
880
( 968 )
3日目
1,033
( 1,136 )
3日目
1,397
( 1,537 )
3日目
1,599
( 1,759 )
3日目
2,184
( 2,402 )
3日目
3,124
( 3,436 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ラミネーター ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)
303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)
ラミネーター用フィルム
ラミネートフィルム(片面マット)
ラミネートフィルム
ラミネーターフィルム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアズワン
通常価格453-2,3971,308 -2,448 -2,884 -1,386 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル-
厚さ100ミクロン100ミクロン150ミクロン100ミクロン250ミクロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト