ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

12桁 計算機

12桁 計算機 EA761GA-79
通常単価(税別)
3,092円
税込単価
3,401円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・桁数…12桁・税計算、時間計算、四捨五入・切捨て機能・特大表示・早打ち対応・電源…太陽電...

詳細を確認

型番:

EA761GA-79
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA761GA-79の仕様・寸法情報

重量
約170g
電源
太陽電池+LR44×1個
サイズ
126(W)×175(D)×35(H)mm
桁数
12桁

型番リスト

表示件数
型番
EA761GA-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,092円
( 3,401円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・桁数…12桁
・税計算、時間計算、四捨五入・切捨て機能
・特大表示
・早打ち対応
・電源…太陽電池+LR44×1個
・サイズ…126(W)×175(D)×35(H)mm
・重量…約170g
・JAN:4518340838697

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12桁 計算機の型番EA761GA-79のページです。 型番EA761GA-79に関する仕様情報を記載しております。
12桁 計算機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12桁 計算機
12桁 計算機
12桁 計算機
12桁 計算機
12桁 計算機
12桁 計算機(防水)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,092円2,551円4,599円2,551円2,551円4,601円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
重量約170g132g208g56g132g175g
電源太陽電池+LR44×1個太陽電池+CR2032×1個太陽電池+CR2032×1個太陽電池+CR2016×1個太陽電池+CR2032×1個太陽電池+CR2032×1個(付属)
サイズ126(W)×175(D)×35(H)mm108(W)×148(D)×31(H)mm130(W)×180(D)×38(H)mm74(W)×121(D)×8(H)mm107.5(W)×148(D)×31(H)mm168.5×108.5×33.4mm
桁数12桁12桁12桁12桁12桁12桁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました