17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

5.5m 配線マーカーテープ

5.5m 配線マーカーテープ
通常単価(税別)
1,4352,106
税込単価
1,5792,317
通常出荷日:3日目

・強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。・低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

最小発注数量
9mm
1個
12mm
1個
18mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435
( 1,579 )
3日目
1,435
( 1,579 )
3日目
2,106
( 2,317 )
3日目

詳細情報

基本情報

・強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。
・低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.5m 配線マーカーテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.5m 配線マーカーテープ
耐油テープカートリッジ(5.5m巻)
セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)
テープカートリッジ(8m巻)
24mm テープカートリッジ(1.5m巻)
18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,435-1,573 -2,4731,435 -2,5032,106
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ5.5m5.5m巻5.5m巻8m巻-5m巻
文字色ブラックブラックブラックブラックブラック-
カラーホワイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト