17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

テープカートリッジ

テープカートリッジ
通常単価(税別)
1,4353,024
税込単価
1,5793,326
通常出荷日:3日目

・テープ幅の合うものをお選び下さい。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

詳細2

長さ

テープ幅

カラー

最小発注数量
EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、旧EA761DW-1、EA761DR-1B用
5.5m巻
-
9mm
-
1個
EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、旧EA761DW-1、EA761DR-1B用
5.5m巻
-
12mm
-
1個
EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、旧EA761DW-1、EA761DR-1B用
5.5m巻
-
18mm
-
1個
-
-
5.5m巻
24mm
ホワイト
1個
-
-
5.5m巻
36mm
ホワイト
1個
-
-
5.5m巻
46mm
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435
( 1,579 )
3日目
1,435
( 1,579 )
3日目
2,106
( 2,317 )
3日目
2,106
( 2,317 )
3日目
2,657
( 2,923 )
3日目
3,024
( 3,326 )
3日目

詳細情報

基本情報

・テープ幅の合うものをお選び下さい。

商品担当おすすめ

  • 耐油テープカートリッジ(5.5m巻) 画像

    エスコ

    耐油テープカートリッジ(5.5m巻)

    【特長】長さ…5.5m巻。文字色…ブラック。油のついている面にもしっかり貼れます。テープ幅の合うものをお選び下さい。テープ幅…12mm。テープ色…白

  • チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ 画像

    エスコ

    チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

    【特長】入力…JIS配列キーボード式。電源…ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)。USB接続対応。チューブ切断方法…ハーフカット(自動)、フルカット(手動)。サイズ…295(W)×293(D)×94(H)mm。重量…2.3kg。現場でのコードレス作業にも便利です。付属品…インクリボン(黒)、ACアダプタ。適合チューブ…EA761DC-1/-4。適合テープ…EA761DC-11/-15。チューブ内径…塩ビ:

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープカートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカートリッジ
24mm テープカートリッジ(1.5m巻)
テープカートリッジ(8m巻)
耐油テープカートリッジ(5.5m巻)
5.5m 配線マーカーテープ
エコテープカートリッジ(8m巻)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,435-2,5031,435 -1,573 -1,435 -1,435 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
テープカラーホワイトホワイト----
文字色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト