17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

カートリッジテープ(テープ色:透明)

カートリッジテープ(テープ色:透明)
通常単価(税別)
1,3782,592
税込単価
1,5162,851
通常出荷日:3日目

・透明テープに黒文字

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

テープ幅

最小発注数量
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
6mm
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
9mm
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
12mm
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
18mm
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用
24mm
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
36mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378
( 1,516 )
3日目
1,378
( 1,516 )
3日目
1,378
( 1,516 )
3日目
2,029
( 2,232 )
3日目
2,029
( 2,232 )
3日目
2,592
( 2,851 )
3日目

詳細情報

基本情報

・透明テープに黒文字

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジテープ(テープ色:透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジテープ(テープ色:透明)
カートリッジテープ
24mm テープカートリッジ(1.5m巻)
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm 若葉色
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm ウコン色
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 若葉色
メーカーエスコエスコエスコキングジムキングジムキングジム
通常価格1,378-1,378 -2,5031,2241,2241,523
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
詳細28m巻8m巻1.5m巻---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト