17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

カートリッジテープ

通常単価(税別)
1,378円~2,592円
税込単価
1,516円~2,851円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

テープ幅

テープカラー

最小発注数量
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
4mm
ホワイト
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
6mm
レッド
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
6mm
グリーン
1個
EA761DL-2、DL-3C、DL-4、DN-1、DN-2、DP-2A、DH-2A、DM-2A用
6mm
ブルー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
6mm
ホワイト
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
6mm
イエロー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
9mm
レッド
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
9mm
グリーン
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
9mm
ブルー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
9mm
ホワイト
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
9mm
イエロー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
12mm
レッド
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
12mm
グリーン
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
12mm
ブルー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
12mm
ホワイト
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
12mm
イエロー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
18mm
レッド
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
18mm
グリーン
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
18mm
ブルー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
18mm
ホワイト
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
18mm
イエロー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用
24mm
レッド
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用
24mm
グリーン
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用
24mm
ブルー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用
24mm
ホワイト
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用
24mm
イエロー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
36mm
レッド
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
36mm
グリーン
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
36mm
ブルー
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
36mm
ホワイト
1個
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
36mm
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,592円
( 2,851円 )
3日目
2,592円
( 2,851円 )
3日目
2,592円
( 2,851円 )
3日目
2,592円
( 2,851円 )
3日目
2,592円
( 2,851円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジテープ
24mm テープカートリッジ(1.5m巻)
カートリッジテープ(テープ色:透明)
セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)
エコテープカートリッジ(8m巻)
5.5m 配線マーカーテープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,378円-2,503円1,378円 -2,473円1,435円 -1,435円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細28m巻1.5m巻8m巻---
文字色ブラックブラック-ブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト