ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

141x83x22mm/内寸 メモリーカードケース

141x83x22mm/内寸 メモリーカードケース EA759Z-11D
通常単価(税別)
6,681円
税込単価
7,349円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・コンパクトフラッシュ用メディアケース・収納枚数…6枚・材質…ポリカボネート・耐水性密封材...

詳細を確認

型番:

EA759Z-11D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA759Z-11Dの仕様・寸法情報

重量
100g
材質
ポリカボネート
収納枚数
6枚
外寸
141×83×22mm

型番リスト

表示件数
型番
EA759Z-11D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,681円
( 7,349円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンパクトフラッシュ用メディアケース
・収納枚数…6枚
・材質…ポリカボネート
・耐水性密封材
・取外し可能なインサートライナー付、衝撃を吸収しメモリーカードを保護します。
・外寸…141×83×22mm
・重量…100g
・JAN:4548745688313

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

141x83x22mm/内寸 メモリーカードケースの型番EA759Z-11Dのページです。 型番EA759Z-11Dに関する仕様情報を記載しております。
141x83x22mm/内寸 メモリーカードケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
141x83x22mm/内寸 メモリーカードケース
122x57x14mm/内寸 SDカードケース
メディアケース
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品・プラスチックケース品(高耐久性)
Class4 SDHCカード
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
メーカーエスコエスコエスコアドテック(ADTEC)バッファローバッファロー
通常価格6,681円6,681円1,976円32,256円 -8,778円8,601円 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目〜2日目2日目
重量100g100g約30g---
材質ポリカボネートポリカーボネート(耐水性密封材)本体:PP、トレイ:EVA---
収納枚数6枚SD:12枚、mini・micro:6枚----
外寸141×83×22mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました