17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

A4判 プリンターラベル(強粘着)【10個入り】

A4判 プリンターラベル(強粘着)
通常単価(税別)
2,0382,136
税込単価
2,2422,350
通常出荷日:3日目

・カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー対応・水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適した...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ/1片

最小発注数量
A4判1面
210×297mm
1パック

10個入り

A4判6面
92×92mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038
( 2,242 )
3日目
2,136
( 2,350 )
3日目

詳細情報

基本情報

・カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー対応
・水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適したラベルです。

商品担当おすすめ

  • 耐油テープカートリッジ(5.5m巻) 画像

    エスコ

    耐油テープカートリッジ(5.5m巻)

    【特長】長さ…5.5m巻。文字色…ブラック。油のついている面にもしっかり貼れます。テープ幅の合うものをお選び下さい。テープ幅…12mm。テープ色…白

  • チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ 画像

    エスコ

    チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

    【特長】入力…JIS配列キーボード式。電源…ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)。USB接続対応。チューブ切断方法…ハーフカット(自動)、フルカット(手動)。サイズ…295(W)×293(D)×94(H)mm。重量…2.3kg。現場でのコードレス作業にも便利です。付属品…インクリボン(黒)、ACアダプタ。適合チューブ…EA761DC-1/-4。適合テープ…EA761DC-11/-15。チューブ内径…塩ビ:

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4判 プリンターラベル(強粘着)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4判 プリンターラベル(強粘着)
A4判 プリンターラベル
A4判 プリンターラベル(結露面対応)
A4判 プリンターラベル(粗面対応)
ネームランド KL-G2 3.5~24mm
[EA761EC用]感熱紙
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,038-3,9492,735 -2,735 -18,2472,301 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
詳細1カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー対応インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写対応カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応機能:ハーフカッター付きオートカッター・バックライト付き液晶パネルEA761EC用上質感熱紙
入数10シート100シート10シート10シート--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト