ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

150x150mm 液晶用クリーニングクロス

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…150×150mm・材質…ポリエステル100%・水色の面でホコリやゴミを払い、白...

詳細を確認

型番:

EA759G-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA759G-17の仕様・寸法情報

サイズ
150×150mm
材質
ポリエステル100%

型番リスト

表示件数
型番
EA759G-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…150×150mm
・材質…ポリエステル100%
・水色の面でホコリやゴミを払い、白色の面で指紋や手アカなどの油膜汚れを拭き取ります。
・JAN:4548745370867

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150x150mm 液晶用クリーニングクロスの型番EA759G-17のページです。 型番EA759G-17に関する仕様情報を記載しております。
150x150mm 液晶用クリーニングクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x150mm 液晶用クリーニングクロス
400x155x145mm ケーブル用ボックス
24x22.5x35mm 中間ストップ(30mmレール)
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
70×60×120mmコンセント安全カバー
コンセント安全キャップ(2P用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,030円3,506円516円558円996円519円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ150×150mm400(W)×155(D)×145(H)mm24×22.5×35(H)mm30×22×47.5(H)mm70(W)×60(D)×120(H)mm26(W)×14(D)×20(H)mm
材質ポリエステル100%PC-ABSスチールスチールABS樹脂エラストマー樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました