ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型【3個入り】

通常単価(税別)
967円~1,946円
税込単価
1,064円~2,141円
通常出荷日:3日目

エスコ 電球(シングルベース回転灯用) クリア。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

ベース

最小発注数量
12V-10W
シングル
1パック

3個入り

24V-5W
シングル
1パック

3個入り

24V-10W
シングル
1パック

3個入り

110V-10W
ダブル
1パック

3個入り

220V-10W
ダブル
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980円
( 1,078円 )
3日目
967円
( 1,064円 )
3日目
980円
( 1,078円 )
3日目
1,544円
( 1,698円 )
3日目
1,946円
( 2,141円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 電球(シングルベース回転灯用) クリア。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型
電球(シングルベース回転灯用)
BA9S パイロット電球(10個)
E10 小パネル電球(10個)
9Sピン 小パネル電球(10個)
Wピン 中ナツメ球(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格967円-1,229円 -1,519円 -1,553円 -1,593円 -2,112円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
口金BA15BA15BA9S(9Sピンベース)E10ベース9SピンベースWピン式ベース
サイズφ18×35mmφ35×52mmφ12×23mmφ10×28mmφ10×28mmφ20×48mm
詳細1ガラス球-丸型パイロットランプ小パネル球小パネル球分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ
光色クリアクリア----
入数3個2個10個10個10個5個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト