ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電球(シングルベース回転灯用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,229円~1,996円
税込単価
1,352円~2,196円
通常出荷日:3日目

エスコ 電球(シングルベース回転灯用)。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

ベース

最小発注数量
120V-40W
ダブル
1パック

2個入り

220V-30W
ダブル
1パック

2個入り

220V-40W
ダブル
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229円
( 1,352円 )
3日目
1,996円
( 2,196円 )
3日目
1,996円
( 2,196円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 電球(シングルベース回転灯用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電球(シングルベース回転灯用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電球(シングルベース回転灯用)
電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型
BA9S パイロット電球(10個)
E10 小パネル電球(10個)
9Sピン 小パネル電球(10個)
E12 パネル球(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,229円-967円 -1,519円 -1,553円 -1,593円 -2,005円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
口金BA15BA15BA9S(9Sピンベース)E10ベース9SピンベースE12ベース
サイズφ35×52mmφ18×35mmφ12×23mmφ10×28mmφ10×28mmφ13×33mm
光色クリアクリア----
入数2個3個10個10個10個10個
ガラス球RP35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト