ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A
トラスコ中山
通常価格(税別):2,153円~
通常出荷日:2日目
ノガ・ウォーターズ
電磁マグネット(通電時オン)
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
通常価格(税別):3,730円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
蓄光テープ
エスコ
通常価格(税別):1,860円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
導電性片面銅箔テープ CU-35C
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,725円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
・LEDを使用している為、長寿命です(約5万時間)
・電源AC時はLED5個点灯、DC時は3個点灯です
【商品仕様】
・口金:E12
・電圧:AC/DC30V兼用(24V対応)
・LED数:5
・発光色:赤
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340331587

オーム電機(ライト)
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

日動工業
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
0通常価格(税別):17,563円

トライト
トライト LEDシームレス照明 5000K
3通常価格(税別):11,320円~

トライト
LEDシームレス照明 パワーコード
0通常価格(税別):1,687円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

GENTOS
折りたたみ式ワークライト
0通常価格(税別):7,410円~

GENTOS
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,844円