17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

Wピン 中ナツメ球(5個)【5個入り】

Wピン 中ナツメ球(5個)
通常単価(税別)
2,1122,361
税込単価
2,3232,597
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧

消費電力

最小発注数量
110V
5W
1パック

5個入り

110V
10W
1パック

5個入り

110V
20W
1パック

5個入り

120V
5W
1パック

5個入り

220V
5W
1パック

5個入り

220V
10W
1パック

5個入り

220V
15W
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138
( 2,352 )
3日目
2,112
( 2,323 )
3日目
2,278
( 2,506 )
3日目
2,112
( 2,323 )
3日目
2,270
( 2,497 )
3日目
2,270
( 2,497 )
3日目
2,361
( 2,597 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Wピン 中ナツメ球(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wピン 中ナツメ球(5個)
E12 中ナツメ球(5個)
E10 小パネル電球(10個)
9Sピン 小パネル電球(10個)
BA9S パイロット電球(5個)
BA9S パイロット電球(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,112-1,328 -1,553 -1,593 -1,569 -1,519 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
口金Wピン式ベースE12ベースE10ベース9Sピンベース-BA9S(9Sピンベース)
サイズφ20×48mmφ20×48mmφ10×28mmφ10×28mmφ14×26mmφ12×23mm
詳細1分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ中ナツメ球小パネル球小パネル球丸型パイロットランプ(G14)丸型パイロットランプ
詳細2中ナツメ球ガラス球ガラス球ガラス球ガラス球-
入数5個5個10個10個5個10個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト