17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

BA9S パイロット電球(5個)【5個入り】

通常単価(税別)
1,5691,913
税込単価
1,7262,104
通常出荷日:3日目

丸型パイロットランプ(G14)。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口金

電圧

消費電力

最小発注数量
BA9S(9Sピンベース)
6V
8W
1パック

5個入り

BA9S(9Sピンベース)
24V
6W
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913
( 2,104 )
3日目
1,569
( 1,726 )
3日目

詳細情報

基本情報

丸型パイロットランプ(G14)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BA9S パイロット電球(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BA9S パイロット電球(5個)
9Sピン 小パネル電球(10個)
E12 中ナツメ球(5個)
Wピン 中ナツメ球(5個)
E10 小パネル電球(10個)
BA9S パイロット電球(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,569-1,593 -1,328 -2,112 -1,553 -1,519 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
サイズφ14×26mmφ10×28mmφ20×48mmφ20×48mmφ10×28mmφ12×23mm
詳細1丸型パイロットランプ(G14)小パネル球中ナツメ球分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ小パネル球丸型パイロットランプ
詳細2ガラス球ガラス球ガラス球中ナツメ球ガラス球-
入数5個10個5個5個10個10個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト