ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

E12 パネル球(10個)【10個入り】

通常単価(税別)
2,005円~4,286円
税込単価
2,206円~4,715円
通常出荷日:3日目

エスコ 電球 E12 パネル球(10個)。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧

消費電力

最小発注数量
6.3V
2W
1パック

10個入り

8V
-
1パック

10個入り

12V
2W
1パック

10個入り

18V
2W
1パック

10個入り

24V
2W
1パック

10個入り

24V
-
1パック

10個入り

30V
2W
1パック

10個入り

30V
3W
1パック

10個入り

35V
3W
1パック

10個入り

35V
5W
1パック

10個入り

110V
3W
1パック

10個入り

110V
5W
1パック

10個入り

120V
5W
1パック

10個入り

140V
5W
1パック

10個入り

250V
8W
1パック

10個入り

220V
5W
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,237円
( 2,461円 )
3日目
2,145円
( 2,360円 )
3日目
2,096円
( 2,306円 )
3日目
2,022円
( 2,224円 )
3日目
2,145円
( 2,360円 )
3日目
2,022円
( 2,224円 )
3日目
2,145円
( 2,360円 )
3日目
2,005円
( 2,206円 )
3日目
2,145円
( 2,360円 )
3日目
2,420円
( 2,662円 )
3日目
4,162円
( 4,578円 )
3日目
4,013円
( 4,414円 )
3日目
3,780円
( 4,158円 )
3日目
4,162円
( 4,578円 )
3日目
4,286円
( 4,715円 )
3日目
4,286円
( 4,715円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 電球 E12 パネル球(10個)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E12 パネル球(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E12 パネル球(10個)
E10 小パネル電球(10個)
E12 中ナツメ球(5個)
9Sピン 小パネル電球(10個)
BA9S パイロット電球(10個)
Wピン 中ナツメ球(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,005円-1,553円 -1,328円 -1,593円 -1,519円 -2,112円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
口金E12ベースE10ベースE12ベース9SピンベースBA9S(9Sピンベース)Wピン式ベース
サイズφ13×33mmφ10×28mmφ20×48mmφ10×28mmφ12×23mmφ20×48mm
入数10個10個5個10個10個5個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト