ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

24V/29mA 2号ランプ(5個)【5個入り】

24V/29mA 2号ランプ(5個) EA758ZA-16
通常単価(税別)
1,519
税込単価
1,671
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・表示灯用2号ランプ・口金…2JWベース・サイズ…直径6.5×43mm・仕様…24V-29...

詳細を確認

型番:

EA758ZA-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA758ZA-16の仕様・寸法情報

口金
2JWベース
サイズ
φ6.5×43mm
仕様
24V-29mA
入数
5個

型番リスト

表示件数
型番
EA758ZA-16
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示灯用2号ランプ
・口金…2JWベース
・サイズ…直径6.5×43mm
・仕様…24V-29mA
・入数…5個
・JAN:4518340863699

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

24V/29mA 2号ランプ(5個)の型番EA758ZA-16のページです。 型番EA758ZA-16に関する仕様情報を記載しております。
24V/29mA 2号ランプ(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24V/29mA 2号ランプ(5個)
E12 中ナツメ球(5個)
Wピン 中ナツメ球(5個)
E12 パネル球(10個)
BA9S パイロット電球(10個)
E10 小パネル電球(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5191,328 -2,112 -2,005 -1,519 -1,553 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
口金2JWベースE12ベースWピン式ベースE12ベースBA9S(9Sピンベース)E10ベース
サイズφ6.5×43mmφ20×48mmφ20×48mmφ13×33mmφ12×23mmφ10×28mm
仕様24V-29mA-----
入数5個5個5個10個10個10個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました