ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

BA9S パイロット電球(10個)【10個入り】

通常単価(税別)
1,519円~2,494円
税込単価
1,671円~2,743円
通常出荷日:3日目

【特長】・丸型パイロットランプ

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧

消費電力

最小発注数量
6.3V
1W
1パック

10個入り

12V
3W
1パック

10個入り

18V
1W
1パック

10個入り

24V
1W
1パック

10個入り

30V
1W
1パック

10個入り

30V
3W
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
3日目
2,494円
( 2,743円 )
3日目
2,261円
( 2,487円 )
3日目
2,261円
( 2,487円 )
3日目
2,221円
( 2,443円 )
3日目
2,204円
( 2,424円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型パイロットランプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BA9S パイロット電球(10個)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
表示灯の電球交換
5
満足度:5.0
機械操作盤の表示灯の電球が切れたので、この電球を交換してみました。問題なく交換できました。購入が楽なので、次回からこちら...もっと読む
0人が参考にしています。
電球の交換
4
満足度:4.0
パイロット球が切れたので購入しました。 特に問題もなく使えてます。納品が早いので助かります。 せめて5個単位にいていただ...もっと読む
0人が参考にしています。
交換
4
満足度:4.0
電球切れが発生しましたので、交換です。最小限の在庫にしたいので即納・少量は助かります。品質は不明ですが遜色なさそうです。
0人が参考にしています。
設備の補修
5
満足度:5.0
通常購入ル−トは1箱(100個)単位でしか購入出来ないのですが、ミスミで購入すると10個から購入出来るので重宝しています...もっと読む
0人が参考にしています。
中央監視装置等表示板の切れた電球の交換。
5
満足度:5.0
担当者からの注文指示が曖昧で、どれをどこで購入するかとても迷いましたが、ミスミさんの商品情報が適格で、これなら大丈夫だと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BA9S パイロット電球(10個)
9Sピン 小パネル電球(10個)
E10 小パネル電球(10個)
E12 中ナツメ球(5個)
Wピン 中ナツメ球(5個)
電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,519円-1,593円 -1,553円 -1,328円 -2,112円 -967円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
口金BA9S(9Sピンベース)9SピンベースE10ベースE12ベースWピン式ベースBA15
サイズφ12×23mmφ10×28mmφ10×28mmφ20×48mmφ20×48mmφ18×35mm
詳細1丸型パイロットランプ小パネル球小パネル球中ナツメ球分配電盤、電飾用、表示灯用ランプガラス球
入数10個10個10個5個5個3個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト