ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[CR123A×2個]リチウム電池【2個入り】

通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・CR123A・電圧…3V・電流…30mA・容量…1400mAh・サイズ…直径17.1×3...

詳細を確認

型番:

EA758YV-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA758YV-3の仕様・寸法情報

サイズ
φ17.1×34.5mm
重量
17g
入数
2本入り
容量
1400mAh
電圧
3V
電流
30mA

型番リスト

表示件数
型番
EA758YV-3
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360円
( 2,596円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・CR123A
・電圧…3V
・電流…30mA
・容量…1400mAh
・サイズ…直径17.1×34.5mm
・重量…17g
・ライト、カメラ用
・入数は2本入りです
・JAN:4548745576559

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CR123A×2個]リチウム電池の型番EA758YV-3のページです。 型番EA758YV-3に関する仕様情報を記載しております。
[CR123A×2個]リチウム電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[CR123A×2個]リチウム電池
[単3] 乾電池(リチウム)
[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)
[単2×4本]乾電池・エボルタネオ
[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE)
[単4] アルカリ乾電池(IMPULSE)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,360円2,020円 -3,136円1,065円1,342円1,530円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ17.1×34.5mm約φ14.4×50.4mm約φ13.0×25.1mm約φ26.2×50mm(1本)φ34.2×61.5mmφ10.5×44.5mm
重量17g約14.5g/1本あたり-約66g(1本あたり)139g11.6g
入数2本入り-1個4本--
容量1400mAh-----
電圧3V1.5V6.2V-1.5V1.5V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました