17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[単3] アルカリ乾電池(IMPULSE)【8~12個入り】

[単3] アルカリ乾電池(IMPULSE)
通常単価(税別)
1,5302,440
税込単価
1,6832,684
通常出荷日:3日目

・幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮!・デジタルカメラ相当…従来品アルカリ電池と...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

最小発注数量
入数:8本
1パック

8個入り

入数:12本
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,530
( 1,683 )
3日目
2,440
( 2,684 )
3日目

詳細情報

基本情報

・幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮!
・デジタルカメラ相当…従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単3] アルカリ乾電池(IMPULSE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3] アルカリ乾電池(IMPULSE)
[単4] アルカリ乾電池(IMPULSE)
[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE)
[単3] 乾電池(リチウム)
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
[CR123A×2個]リチウム電池
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,530-1,530 -1,3422,020 -2,020 -2,360
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
サイズφ14.5×50.5mmφ10.5×44.5mmφ34.2×61.5mm約φ14.4×50.4mm-φ17.1×34.5mm
重量23.5g11.6g139g約14.5g/1本あたり-17g
電圧1.5V1.5V1.5V1.5V-3V
詳細2単3形単4形----
デジタルカメラ相当従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト